Profilo di tenuta, forma I, PVC (96521)

Profilo di tenuta, forma I, PVC (96521)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96521-821X10000
96521-821X2000
96521-821X20000
96521-821X5000
96521-821X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

74.20 €

1 4 giorni 100003.4

16.84 €

1 4 giorni 20000.68

140.07 €

1 4 giorni 200006.8

38.35 €

1 4 giorni 50001.7

346.57 €

1 4 giorni 5000017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Materiale dei componenti EPDM Denominazione Profilo di tenuta e di protezione bordi
Colore principale Nero Forma I Campo di serraggio(mm) 1.0-4.0
Raggio minimo di curvatura(mm) A=70 B=80 C=15 D=15 B=larghezza(mm) 10 H=altezza(mm) 21
H1(mm) 9 PL Edelstahl No RoHS

Supporto tecnico