Profilo di tenuta e di pr, forma H, EPDM (96521)

Profilo di tenuta e di pr, forma H, EPDM (96521)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96521-712X10000
96521-712X2000
96521-712X20000
96521-712X5000
96521-712X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza Peso (ERP)
(kg)

65.29 €

1 4 giorni 100002.6

15.06 €

1 4 giorni 20000.52

122.94 €

1 4 giorni 200005.2

33.89 €

1 4 giorni 50001.3

303.77 €

1 4 giorni 5000013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale EPDM Materiale dei componenti EPDM Colore principale nero
Forma H Campo di serraggio(mm) 0.8-2.5 Raggio minimo di curvatura(mm) A=40 B=40 C=100 D=60
Denominazione Profilo Di Tenuta E Di Protezione Bordi H=Altezza 12 B=Larghezza 8
B1 9 PL Edelstahl no RoHS

Supporto tecnico