Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10140-083060X1000
L=Lunghezza | 1000 | H=Altezza | 60 | B=Larghezza | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Profilato In Alluminio | Superficie profilata(cm²) | 5.53 | Iy(cm⁴) | 5.09 |
Larghezza cava | 8 | F1 max.(kN) | 6 | Profilo | 30x60 |
Ix(cm⁴) | 19.66 | Wx(cm³) | 6.55 | Wy(cm³) | 3.39 |
Versione 2 | tipo b | RoHS | sì | Peso (ERP)(kg) | 1.4200 |
Peso ca.(kg/m) | 1.49 |
Si trova sulla pagina di Profilato in alluminio, Tipo B (10140-083060X1000), il codice articolo è il seguente: 10140-083060X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10140-083060X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali