Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10045-084040X1000
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | Misura profilato | 40x40 | Tipo di profilato | Quadrate |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | H=Altezza(mm) | 40 | B=Larghezza(mm) | 40 |
Versione 1 | Leggero | Versione 2 | Tipo I | Denominazione | Profilato in alluminio |
Superficie profilata(cm²) | 6.47 | Iy(cm⁴) | 9.1 | Larghezza cava(mm) | 8 |
F1 max.(kN) | 2.5 | Tipo | I | Ix(cm⁴) | 9.1 |
Wx(cm³) | 4.55 | Wy(cm³) | 4.55 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 1.6930 | Peso ca.(kg/m) | 1.75 |
Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 40x40 leggero tipo I (10045), il codice articolo è il seguente: 10045-084040X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10045-084040X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali