Profilato cavo quadrato, ghisa grigia (01740)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01740-04X100
01740-04X200
01740-05X200
01740-05X400
01740-06X200
01740-06X400
01740-07X200
01740-07X400
01740-07X600
01740-08X200
01740-08X300
01740-08X600
01740-09X200
01740-09X300
01740-09X600
01740-12X600
01740-15X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza H=Altezza B=Larghezza R ≈ S Peso (ERP)
(kg)

139.59 €

1 4 giorni 10063636121.8940

240.41 €

1 4 giorni 20063636123.6670

224.94 €

1 4 giorni 20080808186.6400

388.13 €

1 4 giorni 400808081813.2000

282.29 €

1 4 giorni 20010010010209.3080

485.18 €

1 4 giorni 400100100102018.8000

363.88 €

1 4 giorni 200125125122213.3140

672.64 €

1 4 giorni 400125125122227.4360

1,087.26 €

1 4 giorni 600125125122239.9000

500.64 €

1 4 giorni 200160160162520.0140

688.10 €

1 4 giorni 300160160162529.9960

1,184.26 €

1 4 giorni 600160160162560.0000

672.64 €

1 4 giorni 200200200202828.4540

928.46 €

1 4 giorni 300200200202841.3320

1,601.06 €

1 4 giorni 600200200202889.0000

3,186.74 €

1 4 giorni 6002502502036143.0000

5,350.19 €

1 4 giorni 6003153152056268.1110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 quadrato Materiale corpo base ghisa grigia Denominazione Profilato Cavo
RoHS

Supporto tecnico