Profilo a T, ghisa grigia e alluminio (01580)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01580-01X300
01580-02X150
01580-02X300
01580-03X300
01580-03X600
01580-04X300
01580-04X600
01580-05X300
01580-05X600
01580-06X300
01580-06X600
01580-07X300
01580-07X600
01580-202X150
01580-202X300
01580-203X300
01580-203X600
01580-203X800
01580-204X1000
01580-204X300
01580-204X600
01580-205X1000
01580-205X300
01580-205X600
01580-206X300
01580-206X600
01580-207X300
01580-207X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza H=Altezza S B=Larghezza Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

235.97 €

1 4 giorni 300401040ghisa grigia1.6000

167.37 €

1 4 giorni 150631263ghisa grigia1.5250

281.89 €

1 4 giorni 300631263ghisa grigia3.1000

284.05 €

1 4 giorni 300801680ghisa grigia5.2020

489.43 €

1 4 giorni 600801680ghisa grigia10.4000

345.23 €

1 4 giorni 30010020100ghisa grigia7.8000

592.10 €

1 4 giorni 60010020100ghisa grigia16.9110

393.29 €

1 4 giorni 30012520125ghisa grigia10.8020

679.50 €

1 4 giorni 60012520125ghisa grigia21.5610

456.67 €

1 4 giorni 30016025160ghisa grigia17.3100

784.41 €

1 4 giorni 60016025160ghisa grigia34.6000

613.99 €

1 4 giorni 30020032200ghisa grigia31.8000

1,064.06 €

1 4 giorni 60020032200ghisa grigia51.0000

209.08 €

1 4 giorni 150631263alluminio0.5992

435.43 €

1 4 giorni 300631263alluminio1.1550

494.26 €

1 4 giorni 300801680alluminio2.0480

1,036.90 €

1 4 giorni 600801680alluminio4.1000

1,316.64 €

1 4 giorni 800801680alluminio5.2810

1,974.93 €

1 4 giorni 100010020100alluminio10.2600

477.47 €

1 4 giorni 30010020100alluminio3.2020

1,148.37 €

1 4 giorni 60010020100alluminio6.5000

2,237.86 €

1 4 giorni 100012520125alluminio10.0000

641.49 €

1 4 giorni 30012520125alluminio4.0860

1,179.28 €

1 4 giorni 60012520125alluminio8.3220

885.46 €

1 4 giorni 30016025160alluminio6.4520

1,686.77 €

1 4 giorni 60016025160alluminio13.0500

1,273.35 €

1 4 giorni 30020032200alluminio10.4200

2,377.89 €

1 4 giorni 60020032200alluminio20.9000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Profilo A T RoHS

Supporto tecnico