Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27879-01-1442932 |
27879-01-442932 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Superficie corpo base | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox A4 | Grezzo | 1.4404 | Sì | 0.0526 | ||
30.07 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Zincato | - | No | 0.0545 |
Loading...
Denominazione | Cerniera | Versione 1 | Interno | Versione 2 | 125° |
---|---|---|---|---|---|
A=Larghezza | 44 | A1(mm) | 34 | A2(mm) | 20 |
B=Altezza(mm) | 29 | B1(mm) | 13 | B2(mm) | 6 |
B3(mm) | 9.5 | C | 32 | D(mm) | 4.2 |
S(mm) | 2 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Superficie corpo base
Chiave in acciaio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali