Cerniera interno, 90 gradi (27879)

Cerniera interno, 90 gradi (27879)
· Può essere montato sul lato destro o sinistro

· Per applicazioni orizzontali o verticali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27879-1442932
27879-442932
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Superficie corpo base Colore corpo base Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

33.30 €

1 4 giorni Acciaio inox A4Grezzo-1.44040.0642

18.92 €

1 4 giorni Acciaio-Zincato-No0.0650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Cerniera Versione 1 Interno Versione 2 90°
A=Larghezza 44 A1(mm) 34 A2(mm) 20
B=Altezza(mm) 29 B1(mm) 13 B2(mm) 6
B3(mm) 9.5 C 32 D(mm) 3.5
S(mm) 2 RoHS

Supporto tecnico