Profilo obliquo gradi, ghisa grigia (01820)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01820-02X300
01820-02X600
01820-05X300
01820-05X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

456.67 €

1 4 giorni 1009510030020249.1320

784.41 €

1 4 giorni 10095100600202418.5000

828.10 €

1 4 giorni 200181200300324027.5420

1,422.39 €

1 4 giorni 200181200600324054.6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Ghisa grigia Denominazione Profilo obliquo Versione 1 45°
RoHS

Supporto tecnico