Cavetto di tenuta forma B con capocorda a crimp, acciaio inox (03199)

Cavetto di tenuta forma B con capocorda a crimp, acciaio inox (03199)
· Rivestimento di plastica

· Impiego flessibile

· Temperatura di esercizio +80° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03199-1150
03199-1200
03199-1300
03199-1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.23 €

1 4 giorni 1500.0025

3.34 €

1 4 giorni 2000.0029

3.74 €

1 4 giorni 3000.0036

4.46 €

1 4 giorni 5000.0051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Alluminio Forma B
Denominazione Cavetto Di Tenuta Versione 1 con capocorda a crimpare RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico