Cavetto di tenuta forma C con occhiello, acciaio inox (03199)

Cavetto di tenuta forma C con occhiello, acciaio inox (03199)
· Rivestimento di plastica

· Impiego flessibile

· Temperatura di esercizio +80° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03199-2150
03199-2200
03199-2300
03199-2500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2.68 €

1 4 giorni 1500.0022

2.84 €

1 4 giorni 2000.0026

2.95 €

1 4 giorni 3000.0054

3.30 €

1 4 giorni 5000.0048

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Alluminio Forma C
Denominazione Cavetto Di Tenuta Versione 1 con occhiello RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico