Catenella a sfere con anello portachiave, forma B (96390)

Catenella a sfere con anello portachiave, forma B (96390)
· Per il fissaggio degli elementi dei dispositivi

· Protezione antiperdita

· Ottone

· Acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96390-015X1000
96390-015X160
96390-015X320
96390-015X500
96390-019X1000
96390-019X160
96390-019X320
96390-019X500
96390-023X1000
96390-023X160
96390-023X320
96390-023X500
96390-028X1000
96390-028X160
96390-028X320
96390-028X500
96390-115X1000
96390-115X160
96390-115X320
96390-115X500
96390-119X1000
96390-119X160
96390-119X320
96390-119X500
96390-123X1000
96390-123X160
96390-123X320
96390-123X500
96390-128X1000
96390-128X160
96390-128X320
96390-128X500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza Materiale corpo base D D1 Peso (ERP)
(kg)

5.98 €

1 4 giorni 1000ottone1510.0345

2.69 €

1 4 giorni 160ottone1510.0075

3.38 €

1 4 giorni 320ottone1510.0117

4.06 €

1 4 giorni 500ottone1510.0175

6.17 €

1 4 giorni 1000ottone1910.0347

2.77 €

1 4 giorni 160ottone1910.0077

3.44 €

1 4 giorni 320ottone1910.0119

4.10 €

1 4 giorni 500ottone1910.0177

6.27 €

1 4 giorni 1000ottone231.20.0351

2.80 €

1 4 giorni 160ottone231.20.0081

3.48 €

1 4 giorni 320ottone231.20.0122

4.15 €

1 4 giorni 500ottone231.20.0181

6.31 €

1 4 giorni 1000ottone281.70.0368

2.93 €

1 4 giorni 160ottone281.70.0098

3.52 €

1 4 giorni 320ottone281.70.0140

4.20 €

1 4 giorni 500ottone281.70.0198

6.38 €

1 4 giorni 1000acciaio inox1510.0345

3.17 €

1 4 giorni 160acciaio inox1510.0081

3.53 €

1 4 giorni 320acciaio inox1510.0135

4.29 €

1 4 giorni 500acciaio inox1510.0192

6.46 €

1 4 giorni 1000acciaio inox1910.0347

3.23 €

1 4 giorni 160acciaio inox1910.0083

3.62 €

1 4 giorni 320acciaio inox1910.0137

4.36 €

1 4 giorni 500acciaio inox1910.0177

6.47 €

1 4 giorni 1000acciaio inox231.20.0362

3.31 €

1 4 giorni 160acciaio inox231.20.0087

3.73 €

1 4 giorni 320acciaio inox231.20.0122

4.51 €

1 4 giorni 500acciaio inox231.20.0181

6.56 €

1 4 giorni 1000acciaio inox281.70.0368

3.38 €

1 4 giorni 160acciaio inox281.70.0104

3.77 €

1 4 giorni 320acciaio inox281.70.0140

4.57 €

1 4 giorni 500acciaio inox281.70.0226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Versione 1 con anello portachiavi Denominazione Catenella A Sfere
Materiale componenti acciaio inox RoHS

Supporto tecnico