Metro a nastro orizzontale autoadesivo (21886)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21886-00021010X0300
21886-00021010X0500
21886-00021010X1000
21886-00021010X2000
21886-00021010X3000
21886-00021010X5000
21886-00021010X6000
21886-00021013X0300
21886-00021013X0500
21886-00021013X1000
21886-00021013X2000
21886-00021013X3000
21886-00021013X5000
21886-00021013X6000
21886-00121013X0800
21886-00121013X2000
21886-00121013X2500
21886-00121013X8000
21886-00221010X0300
21886-00221010X0500
21886-00221010X1000
21886-00221010X2000
21886-00221010X3000
21886-00221010X5000
21886-00221010X6000
21886-00221013X0300
21886-00221013X0500
21886-00221013X1000
21886-00221013X2000
21886-00221013X3000
21886-00221013X5000
21886-00221013X6000
21886-01021013X1000
21886-01021013X2000
21886-01021013X3000
21886-01021013X5000
21886-01221013X1000
21886-01221013X2000
21886-01221013X3000
21886-01221013X5000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 N=punto zero B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Forma Peso (ERP)
(kg)

3.20 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra10300A0.0098

4.51 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra10500A0.0128

8.28 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra101000A0.0252

15.03 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra102000A0.0483

22.43 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra103000A0.0587

33.52 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra105000A0.0961

40.37 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra106000A0.1063

3.20 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra13300A0.0116

4.51 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra13500A0.0152

8.28 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra131000A0.0308

15.03 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra132000A0.0608

22.43 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra133000A0.0824

33.52 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra135000A0.1166

40.37 €

1 4 giorni OrizzontaleA sinistra136000A0.1409

9.27 €

1 4 giorni OrizzontaleCentrale13800C0.0234

16.97 €

1 4 giorni OrizzontaleCentrale132000C0.0514

21.10 €

1 4 giorni OrizzontaleCentrale132500C0.0629

67.98 €

1 4 giorni OrizzontaleCentrale138000C0.1800

3.55 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra10300B0.0098

5.27 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra10500B0.0128

9.27 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra101000B0.0328

17.08 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra102000B0.0469

25.35 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra103000B0.0535

37.74 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra105000B0.0815

45.25 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra106000B0.1070

3.55 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra13300B0.0115

5.27 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra13500B0.0150

9.27 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra131000B0.0425

17.08 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra132000B0.0618

25.35 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra133000B0.0812

37.74 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra135000B0.1216

45.25 €

1 4 giorni OrizzontaleA destra136000B0.1323

9.27 €

1 4 giorni VerticaleIn alto131000D0.0424

17.08 €

1 4 giorni VerticaleIn alto132000D0.0613

25.35 €

1 4 giorni VerticaleIn alto133000D0.0735

37.74 €

1 4 giorni VerticaleIn alto135000D0.1216

9.27 €

1 4 giorni VerticaleIn basso131000E0.0435

17.08 €

1 4 giorni VerticaleIn basso132000E0.0704

25.35 €

1 4 giorni VerticaleIn basso133000E0.0829

37.74 €

1 4 giorni VerticaleIn basso135000E0.1224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Verniciato Colore principale Bianco
Tipo prodotto Metro a nastro Divisione 1 mm S=ridimensionamento Su entrambi i lati
H=altezza(mm) 0.5 Denominazione Metro a nastro Sistema di fissaggio Autoadesivo
RoHS

Supporto tecnico