Impugnature fisse Forma diritta, simili a DIN 39 (06311)

Impugnature fisse Forma diritta, simili a DIN 39 (06311)
· Impugnatura adatta ai volantini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06311-16
06311-20
06311-25
06311-29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 D3=Filettatura D4
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.00 €

1 4 giorni 16M610521130.0243

7.51 €

1 4 giorni 20M813661340.0531

10.93 €

1 4 giorni 25M1016801450.0896

16.24 €

1 4 giorni 32M12201001660.1777

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Profilo strozzato Materiale maniglia Alluminio
Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Impugnatura Versione 1 Fisso
Versione 2 Simile a DIN 39 RoHS

Supporto tecnico