Impugnatura cilindrica pieghevole, filettatura interna, inch (06326)

Impugnatura cilindrica pieghevole, filettatura interna, inch (06326)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Prevenzione dei contorni di disturbo

· Impugnature per volantini e manovelle

· Diverse dimensioni di filettatura

· NOVO grip design KIPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06326-01-1AE
06326-01-2A1
06326-01-3A2
06326-01-4A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L3 H D2 D3 A A1 Misura D=Filettatura D1=Diametro esterno L=Lunghezza maniglia L1=Lunghezza maniglia T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

22.31 €

1 4 giorni 4714.5132.584.318-321435404.50.0260

24.50 €

1 4 giorni 5818163.5105.3210-321644494.50.0510

28.11 €

1 4 giorni 71.522.5204.512.56.531/4-20205559.560.1000

32.21 €

1 4 giorni 9829265.516945/16-182570836.50.2220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Denominazione Impugnatura Cilindrica
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 pieghevole RoHS

Supporto tecnico