Impugnatura a sfera, forma 20° con foro calibrato, acciaio (06420)

Impugnatura a sfera, forma 20° con foro calibrato, acciaio (06420)
· Utilizzabile in modo versatile grazie al foro calibrato

· Affidabile e stabile

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06420-108
06420-110
06420-112
06420-116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H D2 D3 A1 D1 H1 A=Lunghezza maniglia X=Foro Peso (ERP)
(kg)

7.47 €

1 4 giorni 332086316125080.0304

9.26 €

1 4 giorni 40209802014.566100.0508

11.65 €

1 4 giorni 5025111002518.582.5120.0997

18.95 €

1 4 giorni 6332151253224103160.2162

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti resina termoindurente
Forma 20° DIN DIN 6337 Tipo di stampo 20°
Denominazione Impugnatura A Sfera Sistema di fissaggio foro calibrato RoHS

Supporto tecnico