Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06420-208 |
06420-210 |
06420-212 |
06420-216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H | D2 | D3 | A1 | D1 | H1 | A=Lunghezza maniglia | X=Filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | 4 giorni | 33 | 20 | 8 | 63 | 16 | 12 | 50 | M8 | 0.0300 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 40 | 20 | 9 | 80 | 20 | 14.5 | 66 | M10 | 0.0550 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 50 | 25 | 11 | 100 | 25 | 18.5 | 82.5 | M12 | 0.1009 | ||
19.07 € | 1 | 4 giorni | 63 | 32 | 15 | 125 | 32 | 24 | 103 | M16 | 0.2250 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Materiale dei componenti | resina termoindurente |
---|---|---|---|---|---|
Forma | 20° | DIN | DIN 6337 | Tipo di stampo | 20° |
Denominazione | Impugnatura A Sfera | Sistema di fissaggio | filettatura interna | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H
D2
D3
A1
D1
H1
A=Lunghezza maniglia
X=Filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali