Impugnatura cilindrica girevole, forma B con filettatura interna, inch (06325)

Impugnatura cilindrica girevole, forma B con filettatura interna, inch (06325)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Impugnature per volantini e manovelle

· Diverse dimensioni di filettatura

· NOVO grip design KIPP

· NOVO grip design KIPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06325-01-11AE
06325-01-12A1
06325-01-13A2
06325-01-14A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L2 SW D2 Misura D=Filettatura D1=Diametro esterno L1=Lunghezza maniglia T=Altezza di filettatura Peso (ERP)
(kg)

4.00 €

1 4 giorni 58918-32144080.0200

4.46 €

1 4 giorni 5.11011210-321649.1100.0350

4.80 €

1 4 giorni 6.4121431/4-202061.4120.0685

5.92 €

1 4 giorni 12.5151845/16-182582.5160.1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Materiale dei componenti Acciaio Forma B
Tipo di stampo con filettatura interna Denominazione Impugnatura Cilindrica Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 girevole RoHS

Supporto tecnico