Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna, inch (06325-01) (Codici componente)

Impugnature cilindriche in plastica girevoli con filettatura esterna, inch (06325-01)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Impugnature per volantini e manovelle

· Diverse dimensioni di filettatura

· NOVO grip design KIPP

· NOVO grip design KIPP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06325-01-1AE
06325-01-2A1
06325-01-3A2
06325-01-4A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Misura Peso (ERP)
(kg)

4.00 €

1 4 giorni 8-321496405810.0200

4.46 €

1 4 giorni 10-3216117.549.15.11020.0350

4.80 €

1 4 giorni 1/4-202014961.46.41230.0685

5.92 €

1 4 giorni 5/16-1825181282.512.51540.1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con piegatura girevole Profilo Con barretta (Dritta) Materiale maniglia Elastomero termoplastico
Materiale dei componenti Acciaio Forma A Tipo di stampo Con filettatura esterna
Denominazione Impugnatura cilindrica Versione 1 Girevole Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico