Pomelli a lobi, Forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio, inch (06210)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06210-2A1
06210-2A2
06210-2A3
06210-2A4
06210-2A5
06210-2A6
06210-2A21
06210-2A31
06210-2A41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.93 €

1 4 giorni 10-32251686108.50.0084

1.95 €

1 4 giorni 1/4-203221119.513.5120.0137

2.46 €

1 4 giorni 5/16-184025131013.5140.0242

3.49 €

1 4 giorni 3/8-165032171219180.0624

5.12 €

1 4 giorni 1/2-136340211519220.0656

7.53 €

1 4 giorni 5/8-116340211523220.0909

2.46 €

1 4 giorni 1/4-204025131013.5140.0240

3.49 €

1 4 giorni 5/16-185032171219180.0664

5.12 €

1 4 giorni 3/8-166340211519220.0889

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero Forma K
Tipo di stampo Con bussola filettata Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna
Versione 1 Con bussola sporgente RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico