Manopole a lobi per viti con esagono incassato (06134)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06134-060
06134-080
06134-0605
06134-0805
06134-100
06134-1005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
E
(mm)
Colore principale D1
(mm)
Per=per vite SK Peso (ERP)
(kg)

2.79 €

1 4 giorni 13Nero14M60.0056

2.79 €

1 4 giorni 11.5Nero17M80.0065

2.79 €

1 4 giorni 13Grigio14M60.0056

2.79 €

1 4 giorni 11.5Grigio17M80.0061

2.79 €

1 4 giorni 13Nero20M100.0078

2.79 €

1 4 giorni 13Grigio20M100.0070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon D 38 Materiale corpo principale Altro
Materiale principale Resina termoplastica Denominazione Pomello a lobi Versione 1 Con esagono incassato
RoHS

Supporto tecnico