Pomelli a lobi in plastica DIN 6336 (06220-20) (Codici componente)

Pomelli a lobi in plastica DIN 6336 (06220-20)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06220-20-42505X10
06220-20-42505X15
06220-20-42505X20
06220-20-42505X25
06220-20-42505X30
06220-20-42505X35
06220-20-42505X40
06220-20-42505X45
06220-20-42505X50
06220-20-42505X60
06220-20-42506X10
06220-20-42506X15
06220-20-42506X20
06220-20-42506X25
06220-20-42506X30
06220-20-42506X35
06220-20-42506X40
06220-20-42506X45
06220-20-42506X50
06220-20-42506X60
06220-20-43206X10
06220-20-43206X15
06220-20-43206X20
06220-20-43206X25
06220-20-43206X30
06220-20-43206X35
06220-20-43206X40
06220-20-43206X45
06220-20-43206X50
06220-20-43206X60
06220-20-43208X15
06220-20-43208X20
06220-20-43208X25
06220-20-43208X30
06220-20-43208X35
06220-20-43208X40
06220-20-43208X45
06220-20-43208X50
06220-20-43208X60
06220-20-44008X15
06220-20-44008X20
06220-20-44008X25
06220-20-44008X30
06220-20-44008X35
06220-20-44008X40
06220-20-44008X45
06220-20-44008X50
06220-20-44008X60
06220-20-44010X15
06220-20-44010X20
06220-20-44010X25
06220-20-44010X30
06220-20-44010X35
06220-20-44010X40
06220-20-44010X45
06220-20-44010X50
06220-20-44010X60
06220-20-45010X15
06220-20-45010X20
06220-20-45010X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.62 €

1 4 giorni M51025168120.0060

0.62 €

1 4 giorni M51525168120.0070

0.62 €

1 4 giorni M52025168120.0080

0.65 €

1 4 giorni M52525168120.0090

0.65 €

1 4 giorni M53025168120.0090

0.68 €

1 4 giorni M53525168120.0120

0.69 €

1 4 giorni M54025168120.0130

0.72 €

1 4 giorni M54525168120.0140

0.75 €

1 4 giorni M55025168120.0150

0.79 €

1 4 giorni M56025168120.0160

0.62 €

1 4 giorni M61025168120.0080

0.62 €

1 4 giorni M61525168120.0090

0.62 €

1 4 giorni M62025168120.0090

0.65 €

1 4 giorni M62525168120.0090

0.65 €

1 4 giorni M63025168120.0100

0.68 €

1 4 giorni M63525168120.0120

0.69 €

1 4 giorni M64025168120.0130

0.72 €

1 4 giorni M64525168120.0140

0.75 €

1 4 giorni M65025168120.0150

0.79 €

1 4 giorni M66025168120.0160

0.76 €

1 4 giorni M610322010140.0100

0.76 €

1 4 giorni M615322010140.0110

0.76 €

1 4 giorni M620322010140.0110

0.77 €

1 4 giorni M625322010140.0110

0.77 €

1 4 giorni M630322010140.0120

0.79 €

1 4 giorni M635322010140.0140

0.81 €

1 4 giorni M640322010140.0150

0.83 €

1 4 giorni M645322010140.0160

0.86 €

1 4 giorni M650322010140.0170

0.97 €

1 4 giorni M660322010140.0180

0.76 €

1 4 giorni M815322010140.0150

0.76 €

1 4 giorni M820322010140.0170

0.77 €

1 4 giorni M825322010140.0180

0.77 €

1 4 giorni M830322010140.0190

0.79 €

1 4 giorni M835322010140.0200

0.81 €

1 4 giorni M840322010140.0210

0.83 €

1 4 giorni M845322010140.0260

0.86 €

1 4 giorni M850322010140.0260

0.97 €

1 4 giorni M860322010140.0400

1.16 €

1 4 giorni M815402513180.0200

1.16 €

1 4 giorni M820402513180.0210

1.19 €

1 4 giorni M825402513180.0260

1.26 €

1 4 giorni M830402513180.0280

1.27 €

1 4 giorni M835402513180.0300

1.28 €

1 4 giorni M840402513180.0310

1.31 €

1 4 giorni M845402513180.0320

1.32 €

1 4 giorni M850402513180.0330

1.44 €

1 4 giorni M860402513180.0360

1.16 €

1 4 giorni M1015402513180.0230

1.16 €

1 4 giorni M1020402513180.0300

1.19 €

1 4 giorni M1025402513180.0280

1.26 €

1 4 giorni M1030402513180.0310

1.27 €

1 4 giorni M1035402513180.0340

1.28 €

1 4 giorni M1040402513180.0350

1.31 €

1 4 giorni M1045402513180.0370

1.32 €

1 4 giorni M1050402513180.0400

1.44 €

1 4 giorni M1060402513180.0510

1.93 €

1 4 giorni M1015503217220.0400

1.95 €

1 4 giorni M1020503217220.0440

1.96 €

1 4 giorni M1025503217220.0450

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Passivate blu Colore principale Nero
DIN DIN 6336 Forma L Denominazione Pomello a lobi
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico