Impugnature a T in plastica, Forma K, filettatura interna (06650-01)

Impugnature a T in plastica, Forma K, filettatura interna (06650-01)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06650-01-16506
06650-01-16508
06650-01-17508
06650-01-17510
06650-01-18510
06650-01-18512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Corpo principale, altezza t
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.52 €

1 4 giorni M63765.114.61822.990.0240

5.66 €

1 4 giorni M83765.114.61822.9120.0260

5.88 €

1 4 giorni M841.275.118.42225.2120.0380

6.15 €

1 4 giorni M1041.275.118.42225.2150.0400

6.31 €

1 4 giorni M1044.885.219.62426.5150.0600

6.60 €

1 4 giorni M1244.885.219.62426.5180.0620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo T Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoindurente
Corpo con finitura superficiale Finitura lucida Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Passivate blu
Colore principale Nero Forma K Denominazione Impugnatura a t
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico