Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07124-105X30 |
07124-105X40 |
07124-106X30 |
07124-106X40 |
07124-208X40 |
07124-208X50 |
07124-210X40 |
07124-210X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | D=Filettatura | L=Lunghezza filettatura | Dimensioni | Coppia (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | M5 | 30 | 1 | 0.05 - 0.15 | 0.0506 | ||
89.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | M5 | 40 | 1 | 0.05 - 0.15 | 0.0509 | ||
94.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | M6 | 30 | 1 | 0.1 - 0.25 | 0.0506 | ||
94.30 € | 1 | 4 giorni | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | M6 | 40 | 1 | 0.1 - 0.25 | 0.0511 | ||
99.55 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | M8 | 40 | 2 | 0.25 - 0.5 | 0.0849 | ||
99.55 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | M8 | 50 | 2 | 0.25 - 0.5 | 0.0876 | ||
104.78 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | M10 | 40 | 2 | 0.5 - 1 | 0.0935 | ||
104.78 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | M10 | 50 | 2 | 0.5 - 1 | 0.0983 |
Loading...
H3 | 8 | Materiale componenti | acciaio | Denominazione | Impugnatura Dinamometrica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | alluminio | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1
D2
D3
H1
H2
D=Filettatura
L=Lunghezza filettatura
Dimensioni
Coppia(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali