Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Corpo principale, tipo | Componenti annessi | Lunghezza(mm) | 45 | Materiale corpo principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
L2 | 8 | Materiale principale | Acciaio automatico | D1(mm) | 25 |
L1(mm) | 20 | L3(mm) | 5 | F1(N) | 40 |
Denominazione | Vite dinamometrica | Versione 1 | Con accoppiamento scanalato | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
D2(mm)
D3(mm)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali