Vite dinamometrica con appoggio, acciaio automatico (07132)

Vite dinamometrica con appoggio, acciaio automatico (07132)
· Coppia di avvitamento regolabile tramite perno filettato

· Zigrinatura ruvida per una buona presa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07132-06
07132-10
07132-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Filettatura F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

98.15 €

1 4 giorni M68000.0750

124.64 €

1 4 giorni M105500.0895

124.64 €

1 4 giorni M124500.1050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D1 25 D2 6 L1 20
L2 8 F1(N) 40 Denominazione Vite Dinamometrica
L=Lunghezza filettatura 45 Materiale corpo base acciaio automatico Versione 1 con appoggio
RoHS

Supporto tecnico