Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, Forma E, foro cieco filettato, inch (06158) (Codici componente)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, Forma E, foro cieco filettato, inch (06158)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma E: foro cieco filettato

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06158-5032A22
06158-5040A32
06158-5050A42
06158-5063A52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)
Tipo di filettatura Peso (ERP)
(kg)

13.57 €

1 4 giorni 1/4-20322110121215Filettatura interna0.0394

17.19 €

1 4 giorni 5/16-18402613141518Filettatura interna0.0564

20.29 €

1 4 giorni 3/8-16503417181821Filettatura interna0.1111

24.90 €

1 4 giorni 1/2-13634221202225-0.1954

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Lucidato DIN Simile a DIN 6335 Forma E
Denominazione Pomello a croce RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico