Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma L, filettatura esterna, inch (06194)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma L, filettatura esterna, inch (06194)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: con filettatura esterna

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06194-632A23X20
06194-640A33X20
06194-650A43X25
06194-650A43X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

17.88 €

1 4 giorni 1/4-2020322110120.0600

19.72 €

1 4 giorni 5/16-1820402613140.1120

25.68 €

1 4 giorni 3/8-1625503417180.2258

26.57 €

1 4 giorni 3/8-1650503417180.2450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Sabbiata Materiale dei componenti Acciaio inox DIN Simile a DIN 6336
Forma L Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico