Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma C, foro cieco, inch (06200) (Codici componente)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, Forma C, foro cieco, inch (06200)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06200-3CM
06200-3CN
06200-3CO
06200-3CP
06200-3CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.67 €

1 4 giorni 3220100.251212150.0531

3.86 €

1 4 giorni 4025130.3121415180.0715

5.49 €

1 4 giorni 5032170.3751818210.1476

8.02 €

1 4 giorni 6340210.52022250.2722

14.39 €

1 4 giorni 8050250.6252528320.4732

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Ghisa Materiale principale Ghisa grigia
Corpo con finitura superficiale Burattato DIN DIN 6336 Forma C
Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS

Supporto tecnico