Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06220-5A1 |
06220-5A2 |
06220-5A3 |
06220-5A4 |
06220-5A5 |
06220-5A6 |
06220-5A11 |
06220-5A21 |
06220-5A31 |
06220-5A41 |
06220-5A42 |
06220-5A51 |
06220-5AE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D8 | H3 | D=Filettatura | D1=Diametro esterno | H=Altezza | Superficie componente | T=Altezza di filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | 10-32 | 25 | 16 | passivate blu | 10 | 0.0065 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 1/4-20 | 32 | 20 | - | 10 | 0.0081 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 18 | 13 | 5/16-18 | 40 | 25 | passivate blu | 14 | 0.0179 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 22 | 17 | 3/8-16 | 50 | 32 | passivate blu | 14 | 0.0225 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | 26 | 21 | 1/2-13 | 63 | 40 | passivate blu | 18 | 0.0510 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 26 | 21 | 5/8-11 | 63 | 40 | passivate blu | 18 | 0.0424 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 14 | 10 | 10-32 | 32 | 20 | - | 10 | 0.0091 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | 1/4-20 | 25 | 16 | passivate blu | 10 | 0.0056 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 22 | 17 | 5/16-18 | 50 | 32 | passivate blu | 14 | 0.0243 | ||
1.13 € | 1 | 4 giorni | 18 | 13 | 3/8-16 | 40 | 25 | passivate blu | 14 | 0.0159 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | 26 | 21 | 3/8-16 | 63 | 40 | passivate blu | 14 | 0.0379 | ||
1.77 € | 1 | 4 giorni | 22 | 17 | 1/2-13 | 50 | 32 | passivate blu | 18 | 0.0351 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | 8 | 8-32 | 25 | 16 | passivate blu | 10 | 0.0068 |
Loading...
Materiale componenti | acciaio | DIN | simile a DIN 6336 | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pomello A Lobi | Colore corpo base | nero | Materiale corpo base | resina termoplastica |
Tipo di filettatura | filettatura interna | Versione 2 | senza coperchio | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D8
H3
D=Filettatura
D1=Diametro esterno
H=Altezza
Superficie componente
T=Altezza di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali