Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, Forma G, inch (06220)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, Forma G, inch (06220)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma G: senza bussola

· Coperchio in diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06220-3CL
06220-3CL5
06220-3CL6
06220-3CL7
06220-3CM
06220-3CM5
06220-3CM6
06220-3CM7
06220-3CN
06220-3CN5
06220-3CN6
06220-3CN7
06220-3CO
06220-3CO5
06220-3CO6
06220-3CO7
06220-3CP
06220-3CP5
06220-3CP6
06220-3CP7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

0.44 €

1 4 giorni 25168AcciaioPassivate blu0.1881210Nero0.0020

0.44 €

1 4 giorni 25168AcciaioPassivate blu0.1881210Grigio luce RAL 70350.0025

0.44 €

1 4 giorni 25168AcciaioPassivate blu0.1881210Rosso traffico RAL 30200.0027

0.44 €

1 4 giorni 25168AcciaioPassivate blu0.1881210Giallo navone RAL 10210.0026

0.54 €

1 4 giorni 322010--0.251410Nero0.0050

0.54 €

1 4 giorni 322010--0.251410Grigio luce RAL 70350.0050

0.54 €

1 4 giorni 322010--0.251410Rosso traffico RAL 30200.0050

0.54 €

1 4 giorni 322010--0.251410Giallo navone RAL 10210.0509

0.76 €

1 4 giorni 402513AcciaioPassivate blu0.3121814Nero0.0100

0.76 €

1 4 giorni 402513AcciaioPassivate blu0.3121814Grigio luce RAL 70350.0092

0.76 €

1 4 giorni 402513AcciaioPassivate blu0.3121814Rosso traffico RAL 30200.0100

0.76 €

1 4 giorni 402513AcciaioPassivate blu0.3121814Giallo navone RAL 10210.0092

1.01 €

1 4 giorni 503217AcciaioPassivate blu0.3752214Nero0.0180

1.01 €

1 4 giorni 503217AcciaioPassivate blu0.3752214Grigio luce RAL 70350.0158

1.01 €

1 4 giorni 503217AcciaioPassivate blu0.3752214Rosso traffico RAL 30200.0157

1.01 €

1 4 giorni 503217AcciaioPassivate blu0.3752214Giallo navone RAL 10210.0159

1.53 €

1 4 giorni 634021AcciaioPassivate blu0.52618Nero0.0350

1.53 €

1 4 giorni 634021AcciaioPassivate blu0.52618Grigio luce RAL 70350.0313

1.53 €

1 4 giorni 634021AcciaioPassivate blu0.52618Rosso traffico RAL 30200.0321

1.53 €

1 4 giorni 634021AcciaioPassivate blu0.52618Giallo navone RAL 10210.0315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336 Forma G
Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Foro calibrato Versione 1 Foro calibrato
RoHS

Supporto tecnico