Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, Forma H, inch (06220) (Codici componente)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, Forma H, inch (06220)
· Coperchio in diverse combinazioni di colore

· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma H: con bussola di centraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06220-1CL
06220-1CL5
06220-1CL6
06220-1CL7
06220-1CM
06220-1CM5
06220-1CM6
06220-1CM7
06220-1CN
06220-1CN5
06220-1CN6
06220-1CN7
06220-1CO
06220-1CO1
06220-1CO5
06220-1CO6
06220-1CO7
06220-1CO15
06220-1CO16
06220-1CO17
06220-1CP
06220-1CP5
06220-1CP6
06220-1CP7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 Componente di finitura superficiale D=alesaggio
(mm)
D8
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
Colore coperchio Peso (ERP)
(kg)

1.01 €

1 4 giorni 25168Passivate blu0.1881210Nero0.0070

1.01 €

1 4 giorni 25168Passivate blu0.1881210Grigio luce RAL 70350.0064

1.01 €

1 4 giorni 25168Passivate blu0.1881210Rosso traffico RAL 30200.0063

1.01 €

1 4 giorni 25168Passivate blu0.1881210Giallo navone RAL 10210.0063

1.08 €

1 4 giorni 322010-0.251410Nero0.0100

1.08 €

1 4 giorni 322010-0.251410Grigio luce RAL 70350.0123

1.08 €

1 4 giorni 322010-0.251410Rosso traffico RAL 30200.0080

1.08 €

1 4 giorni 322010-0.251410Giallo navone RAL 10210.0083

1.23 €

1 4 giorni 402513Passivate blu0.3121814Nero0.0220

1.23 €

1 4 giorni 402513Passivate blu0.3121814Grigio luce RAL 70350.0171

1.23 €

1 4 giorni 402513Passivate blu0.3121814Rosso traffico RAL 30200.0170

1.23 €

1 4 giorni 402513Passivate blu0.3121814Giallo navone RAL 10210.0172

1.92 €

1 4 giorni 503217Passivate blu0.3752214Nero0.0400

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.3752614Nero0.0670

1.92 €

1 4 giorni 503217Passivate blu0.3752214Grigio luce RAL 70350.0400

1.92 €

1 4 giorni 503217Passivate blu0.3752214Rosso traffico RAL 30200.0216

1.92 €

1 4 giorni 503217Passivate blu0.3752214Giallo navone RAL 10210.0216

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.3752614Grigio luce RAL 70350.0600

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.3752614Rosso traffico RAL 30200.0600

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.3752614Giallo navone RAL 10210.0600

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.52618Nero0.0600

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.52618Grigio luce RAL 70350.0600

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.52618Rosso traffico RAL 30200.0512

3.37 €

1 4 giorni 634021Passivate blu0.52618Giallo navone RAL 10210.0600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Colore principale Nero DIN Simile a DIN 6336
Forma H Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Foro calibrato
Versione 1 Foro calibrato RoHS

Supporto tecnico