Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | H5 massimo (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0082 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0099 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0196 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0249 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0523 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0439 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0099 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0082 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0082 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0082 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0082 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0099 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0099 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0099 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0269 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0196 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0196 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0196 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0225 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0396 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0249 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0249 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0249 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0379 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0523 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0523 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0523 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0439 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0439 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | 5/8-11 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0439 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0099 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0099 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 20 | 10 | 14 | 26 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0099 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0082 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0082 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0082 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0269 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0269 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0269 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0225 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0225 | ||
2.68 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 25 | 13 | 18 | 31 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0225 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0396 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0396 | ||
4.94 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 63 | 40 | 21 | 26 | 46 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0396 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0379 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0379 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 50 | 32 | 17 | 22 | 38 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0379 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0086 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0086 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0086 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 25 | 16 | 8 | 12 | 22 | 10 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0086 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore principale | Nero | DIN | Simile a DIN 6336 |
Forma | KS | Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
Versione 1 | Con nastro di fissaggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D8(mm)
H5 massimo(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali