Pomelli a lobi in plastica DIN 6336, inch (06220-20) (Codici componente)

Pomelli a lobi in plastica DIN 6336, inch (06220-20)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06220-20-425A1X10
06220-20-425A1X20
06220-20-425A1X30
06220-20-425A1X40
06220-20-425A2X20
06220-20-425A2X30
06220-20-425A2X40
06220-20-432A2X20
06220-20-432A2X30
06220-20-432A2X40
06220-20-432A3X20
06220-20-432A3X30
06220-20-432A3X40
06220-20-440A3X20
06220-20-440A3X30
06220-20-440A3X40
06220-20-440A4X20
06220-20-440A4X40
06220-20-440A4X50
06220-20-440A4X60
06220-20-450A4X20
06220-20-450A4X40
06220-20-450A4X50
06220-20-450A4X60
06220-20-450A5X30
06220-20-450A5X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.80 €

1 4 giorni 10-321025168120.0060

0.80 €

1 4 giorni 10-322025168120.0080

0.81 €

1 4 giorni 10-323025168120.0090

0.88 €

1 4 giorni 10-324025168120.0130

0.80 €

1 4 giorni 1/4-202025168120.0090

0.81 €

1 4 giorni 1/4-203025168120.0100

0.88 €

1 4 giorni 1/4-204025168120.0110

0.97 €

1 4 giorni 1/4-2020322010140.0110

0.98 €

1 4 giorni 1/4-2030322010140.0120

1.02 €

1 4 giorni 1/4-2040322010140.0150

0.97 €

1 4 giorni 5/16-1820322010140.0170

0.98 €

1 4 giorni 5/16-1830322010140.0190

1.02 €

1 4 giorni 5/16-1840322010140.0210

1.50 €

1 4 giorni 5/16-1820402513180.0210

1.55 €

1 4 giorni 5/16-1830402513180.0280

1.63 €

1 4 giorni 5/16-1840402513180.0310

1.50 €

1 4 giorni 3/8-1620402513180.0300

1.63 €

1 4 giorni 3/8-1640402513180.0350

1.71 €

1 4 giorni 3/8-1650402513180.0400

1.79 €

1 4 giorni 3/8-1660402513180.0510

2.43 €

1 4 giorni 3/8-1620503217220.0440

2.70 €

1 4 giorni 3/8-1640503217220.0530

2.97 €

1 4 giorni 3/8-1650503217220.0610

3.08 €

1 4 giorni 3/8-1660503217220.0670

2.53 €

1 4 giorni 1/2-1330503217220.0600

3.08 €

1 4 giorni 1/2-1360503217220.0810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Passivate blu Colore principale Nero
DIN DIN 6336 Forma L Denominazione Pomello a lobi
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico