Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D8 (mm) | Colore coperchio | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0055 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0069 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0117 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0136 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0206 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0287 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 32 | 17 | 22 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0363 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 32 | 17 | 22 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0451 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 30 | 63 | 40 | 21 | 26 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 60 | 63 | 40 | 21 | 26 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0780 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0065 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0072 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 12 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0066 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0072 | ||
1.57 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 10 | 25 | 16 | 8 | 12 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0066 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0071 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0135 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0115 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0132 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0114 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0135 | ||
2.06 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0116 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 32 | 20 | 10 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0132 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0310 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0209 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0272 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0208 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0273 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0210 | ||
3.34 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0288 | ||
3.52 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 40 | 25 | 13 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0360 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0450 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 32 | 17 | 22 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0396 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 32 | 17 | 22 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0462 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0389 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 32 | 17 | 22 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0740 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 20 | 50 | 32 | 17 | 22 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0410 | ||
4.43 € | 1 | 4 giorni | 3/8-16 | 40 | 50 | 32 | 17 | 22 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0464 | ||
10.72 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 30 | 50 | 32 | 17 | 22 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0690 | ||
14.39 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 60 | 50 | 32 | 17 | 22 | Grigio nerastro RAL 7021 | 0.0950 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 30 | 63 | 40 | 21 | 26 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 60 | 63 | 40 | 21 | 26 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0780 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 30 | 63 | 40 | 21 | 26 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 60 | 63 | 40 | 21 | 26 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0780 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 30 | 63 | 40 | 21 | 26 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0510 | ||
14.46 € | 1 | 4 giorni | 1/2-13 | 60 | 63 | 40 | 21 | 26 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0780 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 16 | 8 | 12 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0135 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 16 | 8 | 12 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0135 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 20 | 25 | 16 | 8 | 12 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0110 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 30 | 25 | 16 | 8 | 12 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0135 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 32 | 20 | 10 | 14 | Grigio luce RAL 7035 | 0.0310 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 32 | 20 | 10 | 14 | Rosso traffico RAL 3020 | 0.0310 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 20 | 32 | 20 | 10 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0220 | ||
2.42 € | 1 | 4 giorni | 5/16-18 | 40 | 32 | 20 | 10 | 14 | Giallo navone RAL 1021 | 0.0310 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore principale | Nero | DIN | Simile a DIN 6336 |
Forma | L | Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D8(mm)
Colore coperchio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali