Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola sporgente in acciaio Forma K, bussola filettata (06174)

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola sporgente in acciaio Forma K, bussola filettata (06174)
· Resistente alle alte temperature

· Conforme alle norme FDA, UE10/2011, NSF, KTW

· Contorno impugnatura chiuso

· Facile da pulire

· Per i più elevati requisiti di igiene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06174-152505390
06174-153206390
06174-154006390
06174-154008390
06174-155008390
06174-155010390
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.69 €

1 4 giorni M52518971090.0095

9.34 €

1 4 giorni M63222129.513.5120.0211

11.67 €

1 4 giorni M64026141013.5120.0271

11.67 €

1 4 giorni M84026141013.5120.0248

15.84 €

1 4 giorni M85032181219170.0655

15.84 €

1 4 giorni M105032181219170.0614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Nero Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 + NSF Forma K
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Filettatura interna Versione 1 Resistente alle alte temperature
Versione 2 Con bussola sporgente RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico