Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, Forma L, filettatura esterna (06174)

Pomelli a croce in plastica resistenti alla temperatura con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, Forma L, filettatura esterna (06174)
· Resistente alle alte temperature

· Conforme alle norme FDA, UE10/2011, NSF, KTW

· Contorno impugnatura chiuso

· Facile da pulire

· Per i più elevati requisiti di igiene

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06174-152505390X10
06174-152505390X15
06174-152505390X20
06174-153206390X10
06174-153206390X15
06174-153206390X20
06174-153206390X25
06174-153206390X30
06174-154008390X15
06174-154008390X20
06174-154008390X25
06174-154008390X30
06174-154008390X40
06174-154008390X50
06174-155010390X20
06174-155010390X25
06174-155010390X30
06174-155010390X40
06174-155010390X50
06174-155010390X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.95 €

1 4 giorni M510251897100.0196

7.95 €

1 4 giorni M515251897100.0202

7.95 €

1 4 giorni M520251897100.0207

8.67 €

1 4 giorni M6103222129.513.50.0326

8.67 €

1 4 giorni M6153222129.513.50.0333

8.67 €

1 4 giorni M6203222129.513.50.0342

9.14 €

1 4 giorni M6253222129.513.50.0350

9.14 €

1 4 giorni M6303222129.513.50.0359

10.86 €

1 4 giorni M8154026141013.50.0356

11.19 €

1 4 giorni M8204026141013.50.0371

11.40 €

1 4 giorni M8254026141013.50.0386

11.65 €

1 4 giorni M8304026141013.50.0401

12.14 €

1 4 giorni M8404026141013.50.0432

12.42 €

1 4 giorni M8504026141013.50.0463

14.63 €

1 4 giorni M102050321812190.0838

14.79 €

1 4 giorni M102550321812190.0862

15.07 €

1 4 giorni M103050321812190.0887

15.40 €

1 4 giorni M104050321812190.0938

15.62 €

1 4 giorni M105050321812190.0986

15.84 €

1 4 giorni M106050321812190.1034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale PPA GF30 FDA EU10/2011+NSF
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Nero Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 + NSF Forma L
Denominazione Pomello a croce Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 1 Resistente alle alte temperature
Versione 2 Con bussola sporgente RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico