Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza, con filettatura esterna (06224) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06224-132041X10
06224-132041X15
06224-132041X20
06224-132041X30
06224-132041X40
06224-1320484X10
06224-1320484X15
06224-1320484X20
06224-1320484X30
06224-1320484X40
06224-132051X10
06224-132051X15
06224-132051X20
06224-132051X25
06224-132051X30
06224-132051X40
06224-1320584X10
06224-1320584X15
06224-1320584X20
06224-1320584X25
06224-1320584X30
06224-1320584X40
06224-140051X10
06224-140051X15
06224-140051X20
06224-140051X25
06224-140051X30
06224-140051X40
06224-1400584X10
06224-1400584X15
06224-1400584X20
06224-1400584X25
06224-1400584X30
06224-1400584X40
06224-140061X10
06224-140061X15
06224-140061X20
06224-140061X25
06224-140061X30
06224-140061X40
06224-1400684X10
06224-1400684X15
06224-1400684X20
06224-1400684X25
06224-1400684X30
06224-1400684X40
06224-140081X15
06224-140081X20
06224-140081X25
06224-140081X30
06224-140081X40
06224-1400884X15
06224-1400884X20
06224-1400884X25
06224-1400884X30
06224-1400884X40
06224-150081X15
06224-150081X20
06224-150081X25
06224-150081X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H4
(mm)
Materiale dei componenti Misura
(mm)
Componente di finitura superficiale Colore principale D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

10.78 €

1 4 giorni M410322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M415322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M420322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M430322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M440322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M410322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M415322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M420322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M430322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M440322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M510322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M515322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M520322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M525322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M530322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M540322522.1Acciaio inox1GrezzoNero RAL 9005101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M510322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M515322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M520322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M525322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M530322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

10.78 €

1 4 giorni M540322522.1Acciaio inox1GrezzoRosso traffico RAL 3020101450.0113

12.52 €

1 4 giorni M5104030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5154030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5204030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5254030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5304030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5404030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5104030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5154030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5204030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5254030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5304030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M5404030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6104030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6154030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6204030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6254030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6304030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6404030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6104030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6154030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6204030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6254030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6304030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M6404030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8154030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8204030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8254030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8304030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8404030.526.6Acciaio inox2GrezzoNero RAL 900513.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8154030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8204030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8254030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8304030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.52 €

1 4 giorni M8404030.526.6Acciaio inox2GrezzoRosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

13.94 €

1 4 giorni M8155041.937.1Acciaio inox3GrezzoNero RAL 90051722100.0495

13.94 €

1 4 giorni M8205041.937.1Acciaio inox3GrezzoNero RAL 90051722100.0495

13.94 €

1 4 giorni M8255041.937.1Acciaio inox3GrezzoNero RAL 90051722100.0495

13.94 €

1 4 giorni M8305041.937.1Acciaio inox3GrezzoNero RAL 90051722100.0495

Loading...

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Denominazione Pomello a lobi Numero denti 12 Tipo di filettatura Filettatura esterna
Versione 1 Con funzione di sicurezza RoHS

Supporto tecnico