Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza, con filettatura esterna, inch (06224)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06224-32A11X10
06224-32A11X20
06224-32A184X10
06224-32A184X20
06224-32AE1X10
06224-32AE1X20
06224-32AE84X10
06224-32AE84X20
06224-40A11X20
06224-40A11X30
06224-40A11X40
06224-40A21X20
06224-40A21X30
06224-40A21X40
06224-40A31X20
06224-40A31X30
06224-40A31X40
06224-40A184X20
06224-40A184X30
06224-40A184X40
06224-40A284X20
06224-40A284X30
06224-40A284X40
06224-40A384X20
06224-40A384X30
06224-40A384X40
06224-50A31X20
06224-50A31X40
06224-50A41X20
06224-50A41X40
06224-50A384X20
06224-50A384X40
06224-50A484X20
06224-50A484X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H4
(mm)
Misura
(mm)
Colore principale D2
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 giorni 10-3210322522.11Nero RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 10-3220322522.11Nero RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 10-3210322522.11Rosso traffico RAL 3020101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 10-3220322522.11Rosso traffico RAL 3020101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 8-3210322522.11Nero RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 8-3220322522.11Nero RAL 9005101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 8-3210322522.11Rosso traffico RAL 3020101450.0113

10.71 €

1 4 giorni 8-3220322522.11Rosso traffico RAL 3020101450.0113

11.55 €

1 4 giorni 10-32204030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 10-32304030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 10-32404030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 1/4-20204030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 1/4-20304030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 1/4-20404030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 5/16-18204030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 5/16-18304030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 5/16-18404030.526.62Nero RAL 900513.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 10-32204030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 10-32304030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 10-32404030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 1/4-20204030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 1/4-20304030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 1/4-20404030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 5/16-18204030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 5/16-18304030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

11.55 €

1 4 giorni 5/16-18404030.526.62Rosso traffico RAL 302013.5185.50.0244

12.67 €

1 4 giorni 5/16-18205041.937.13Nero RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 5/16-18405041.937.13Nero RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 3/8-16205041.937.13Nero RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 3/8-16405041.937.13Nero RAL 90051722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 5/16-18205041.937.13Rosso traffico RAL 30201722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 5/16-18405041.937.13Rosso traffico RAL 30201722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 3/8-16205041.937.13Rosso traffico RAL 30201722100.0495

12.67 €

1 4 giorni 3/8-16405041.937.13Rosso traffico RAL 30201722100.0495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Altro Materiale principale Resina termoplastica
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale Passivate blu Denominazione Pomello a lobi
Numero denti 12 Tipo di filettatura Filettatura esterna Versione 1 Con funzione di sicurezza
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico