Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06174-1425053175 |
06174-1432063175 |
06174-1440063175 |
06174-1440083175 |
06174-1450083175 |
06174-1450103175 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.69 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 18 | 9 | 7 | 10 | 9 | 0.0095 | ||
9.34 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 22 | 12 | 9.5 | 13.5 | 12 | 0.0222 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 12 | 0.0271 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 26 | 14 | 10 | 13.5 | 12 | 0.0248 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 17 | 0.0691 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 32 | 18 | 12 | 19 | 17 | 0.0614 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Poliammide | Materiale principale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Colore principale | Grigio nerastro RAL 7021 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 | Forma | K |
Denominazione | Pomello a croce | Tipo di filettatura | Filettatura interna | Versione 1 | Per la rilevazione del metallo |
Versione 2 | Con bussola sporgente | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
D2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali