Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, Forma K, con bussola filettata (06210)

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, Forma K, con bussola filettata (06210)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06210-14306
06210-14308
06210-14310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.48 €

1 4 giorni M63221119.513.5120.0200

10.14 €

1 4 giorni M84025131013.5120.0120

12.17 €

1 4 giorni M105032171219170.0210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Poliammide Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Forma K
Tipo di stampo Con bussola filettata Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura interna
Versione 1 Rilevabile al metal detector Versione 2 Con bussola sporgente RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico