Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, Forma L, con filettatura esterna (06210)

Manopole a lobi in plastica con boccola in acciaio metal detectable, Forma L, con filettatura esterna (06210)
· per la rilevazione del metallo

· Volume di rilevamento ≥ 0,027 cm³.

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06210-14506X20
06210-14508X20
06210-14508X30
06210-14510X30
06210-14510X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

9.72 €

1 4 giorni M6203221119.513.50.0080

10.58 €

1 4 giorni M8204025131013.50.0160

11.33 €

1 4 giorni M8304025131013.50.0160

12.97 €

1 4 giorni M103050503212190.0300

13.86 €

1 4 giorni M104050503212190.0924

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Poliammide Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale Grezzo
Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011 Forma L
Tipo di stampo Con filettatura esterna Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Filettatura esterna
Versione 1 Rilevabile al metal detector Versione 2 Con bussola sporgente RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico