Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06210-13506X20 |
06210-13508X20 |
06210-13508X30 |
06210-13510X30 |
06210-13510X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H2 | H3 | D2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 20 | 32 | 21 | 11 | 9.5 | 13.5 | 0.0080 | ||
8.38 € | 1 | 4 giorni | M8 | 20 | 40 | 25 | 13 | 10 | 13.5 | 0.0160 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | M8 | 30 | 40 | 25 | 13 | 10 | 13.5 | 0.0160 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | M10 | 30 | 50 | 50 | 32 | 12 | 19 | 0.0300 | ||
11.81 € | 1 | 4 giorni | M10 | 40 | 50 | 50 | 32 | 12 | 19 | 0.0927 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Poliammide | Materiale principale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Colore principale | Blu oltremare RAL 5002 | Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 | Forma | L |
Tipo di stampo | Con filettatura esterna | Denominazione | Pomello a lobi | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
Versione 1 | Rilevabile visivamente | Versione 2 | Con bussola sporgente | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H2
H3
D2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali