Volantino foro calibrato, forma B, acciaio inox (06289) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06289-12-0160X14
06289-12-0160X16
06289-12-0200X18
06289-12-0200X22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L2 L3=Altezza S=Spessore Peso (ERP)
(kg)

60.09 €

1 4 giorni 16014H93020371.50.4330

60.09 €

1 4 giorni 16016H93020371.50.4330

98.10 €

1 4 giorni 20018H940244620.7990

98.10 €

1 4 giorni 20022H940244620.7990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Corpo con finitura superficiale sabbiato opaco
Versione 1 foro calibrato Forma B Forma-Tipo 4 raggi
L1(mm) 22 Numero di razze 4 Tipo di stampo 4 raggi
Denominazione Volantino RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico