Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06235-120 |
06235-140 |
06235-160 |
06235-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D=Foro di montaggio | D2 | H | H1 | H2 | L | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.60 € | 1 | 4 giorni | 50 | 28 | 20 | 8 | 12 | 28 | 35 | 17 | 9 | 90 | 0.3600 | ||
56.54 € | 1 | 4 giorni | 55 | 30 | 25 | 10 | 14 | 30 | 38 | 18 | 10 | 99 | 0.5300 | ||
64.05 € | 1 | 4 giorni | 65 | 35 | 30 | 12 | 16 | 35 | 45 | 20 | 12 | 119 | 0.8400 | ||
83.28 € | 1 | 4 giorni | 80 | 44 | 40 | 14 | 20 | 44 | 56 | 24 | 16 | 150 | 1.6370 |
Loading...
Maniglia, materiale | Acciaio | Materiale dei componenti | resina termoindurente | Denominazione | Dado A Crociera |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D=Foro di montaggio
D2
H
H1
H2
L
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali