Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06262-1080CO |
06262-2100CO |
06262-2100CP |
06262-3125CP |
06262-4160CP |
06262-4160CQ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura | A1 (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | A1 | H | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | 4 giorni | 80 | 1 | 2.5 | 25 | 0.375 | 19 | 13 | 2.5 | 17.5 | 37.5 | 0.0730 | ||
18.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 3 | 28 | 0.375 | 19 | 13 | 3 | 20 | 44 | 0.0720 | ||
18.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | 2 | 3 | 28 | 0.5 | 19 | 13 | 3 | 20 | 44 | 0.0690 | ||
26.34 € | 1 | 4 giorni | 125 | 3 | 4 | 35 | 0.5 | 25 | 18.5 | 4 | 23.5 | 53 | 0.2270 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 5.6 | 45 | 0.5 | 25 | 18.5 | 5.6 | 28 | 64.5 | 0.3590 | ||
30.06 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 5.6 | 45 | 0.625 | 25 | 18.5 | 5.6 | 28 | 64.5 | 0.3557 |
Loading...
Materiale principale | resina termoplastica | Colore principale | grigio nerastro | Versione 1 | foro calibrato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | senza foro trasversale | Forma | E | Forma-Tipo | con foro calibrato |
Presa | senza impugnatura | Tipo di stampo | con foro calibrato | Denominazione | Volantino |
Tipo di prodotto | senza impugnatura | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura
A1(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
A1
H
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali