Volantino foro calibrato resina termoplastica, inch (06264)

Volantino foro calibrato resina termoplastica, inch (06264)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06264-1080CO
06264-2100CO
06264-2100CP
06264-3125CP
06264-4160CP
06264-4160CQ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura A
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
A1 H L L2 L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

54.59 €

1 4 giorni 801302.5250.3751913M413132.517.5754037.50.0990

64.31 €

1 4 giorni 1002383280.3751916M516133209049440.1650

64.31 €

1 4 giorni 1002383280.51916M516133209049440.1590

68.74 €

1 4 giorni 125347.54350.52520M62018.5423.510959.5530.3432

73.22 €

1 4 giorni 1604625.6450.52525M82618.55.62814483.564.50.6510

73.22 €

1 4 giorni 1604625.6450.6252525M82618.55.62814483.564.50.5730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Materiale dei componenti resina termoplastica Versione 1 foro calibrato
Denominazione Volantino Tipo di prodotto impugnatura pieghevole RoHS

Supporto tecnico