Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica fissa, inch (06275) (Codici componente)

Volantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica fissa, inch (06275)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12

· Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06275-2080XCN
06275-2080XCO
06275-2100XCO
06275-2100XCP
06275-2125XCO
06275-2125XCP
06275-2140XCP
06275-2140XCQ
06275-2160XCP
06275-2160XCQ
06275-2200XCQ
06275-2200XCR
06275-2250XCR
06275-2250XCV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
L1
(mm)
L3=altezza
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
Impugnatura a cilindro fisso
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.02 €

1 4 giorni 8016310.31226Ø18 x M6 x 400.0183

23.02 €

1 4 giorni 8016310.37526Ø18 x M6 x 400.1430

25.65 €

1 4 giorni 10017340.37531Ø18 x M6 x 400.0183

25.65 €

1 4 giorni 10017340.531Ø18 x M6 x 400.2374

32.09 €

1 4 giorni 12518370.37530Ø21 x M8 x 500.3798

32.09 €

1 4 giorni 12518370.530Ø21 x M8 x 500.3867

35.89 €

1 4 giorni 14019340.534Ø21 x M8 x 500.5257

35.89 €

1 4 giorni 14019340.62534Ø21 x M8 x 500.5282

50.12 €

1 4 giorni 16020400.540Ø26 x M10 x 800.7057

50.12 €

1 4 giorni 16020400.62540Ø26 x M10 x 801.0000

60.21 €

1 4 giorni 20024460.62550Ø26 x M10 x 801.0420

60.21 €

1 4 giorni 20024460.7550Ø26 x M10 x 801.0310

98.95 €

1 4 giorni 25028490.7550Ø28 x M12 x 901.6810

98.95 €

1 4 giorni 25028490.87550Ø28 x M12 x 901.6960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Pieni Maniglia, materiale Alluminio Materiale dei componenti Resina termoindurente
Versione 1 Foro calibrato Denominazione Volantino a disco Tipo di prodotto Impugnatura fissa
RoHS

Supporto tecnico