Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | Impugnatura a cilindro girevole (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.53 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 31 | 0.312 | 26 | Ø18 x M6 x 40 | 0.1540 | ||
30.53 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16 | 31 | 0.375 | 26 | Ø18 x M6 x 40 | 0.1577 | ||
33.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 34 | 0.375 | 31 | Ø18 x M6 x 40 | 0.2510 | ||
33.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | 17 | 34 | 0.5 | 31 | Ø18 x M6 x 40 | 0.2479 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 37 | 0.375 | 30 | Ø22 x M8 x 56 | 0.4020 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 125 | 18 | 37 | 0.5 | 30 | Ø22 x M8 x 56 | 0.3977 | ||
44.19 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 34 | 0.5 | 34 | Ø22 x M8 x 56 | 0.5367 | ||
44.19 € | 1 | 4 giorni | 140 | 19 | 34 | 0.625 | 34 | Ø22 x M8 x 56 | 0.0481 | ||
57.39 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 0.5 | 40 | Ø26 x M10 x 80 | 0.7580 | ||
57.39 € | 1 | 4 giorni | 160 | 20 | 40 | 0.625 | 40 | Ø26 x M10 x 80 | 0.7062 | ||
67.68 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 46 | 0.625 | 50 | Ø26 x M10 x 80 | 1.2150 | ||
67.68 € | 1 | 4 giorni | 200 | 24 | 46 | 0.75 | 50 | Ø26 x M10 x 80 | 1.2150 | ||
108.88 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 49 | 0.75 | 50 | Ø31 x M12 x 102 | 1.8830 | ||
108.88 € | 1 | 4 giorni | 250 | 28 | 49 | 0.875 | 50 | Ø31 x M12 x 102 | 1.6810 |
Loading...
Tipo volantino | Pieni | Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | Resina termoindurente |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Foro calibrato | Denominazione | Volantino a disco | Tipo di prodotto | Impugnatura girevole |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
Impugnatura a cilindro girevole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali