Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Numero di razze | L3=Altezza | Impugnatura girevole DIN 98 forma E | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.312 | 25 | 16 | 3 | 29 | ø16 x M6 x 54.5 | 0.1475 | ||
31.20 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.375 | 25 | 16 | 3 | 29 | ø16 x M6 x 54.5 | 0.1444 | ||
32.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.375 | 29 | 17 | 3 | 33 | ø16 x M6 x 54.5 | 0.2266 | ||
32.42 € | 1 | 4 giorni | 100 | 0.5 | 29 | 17 | 3 | 33 | ø16 x M6 x 54.5 | 0.2310 | ||
39.39 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.375 | 31 | 18 | 3 | 36 | ø20 x M8 x 67 | 0.3370 | ||
39.39 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.5 | 31 | 18 | 3 | 36 | ø20 x M8 x 67 | 9.7400 | ||
44.22 € | 1 | 4 giorni | 140 | 0.5 | 36 | 19 | 3 | 39 | ø20 x M8 x 67 | 0.4180 | ||
44.22 € | 1 | 4 giorni | 140 | 0.625 | 36 | 19 | 3 | 39 | ø20 x M8 x 67 | 0.4097 | ||
53.64 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.5 | 36 | 20 | 3 | 40 | ø25 x M10 x 83 | 0.5658 | ||
53.64 € | 1 | 4 giorni | 160 | 0.625 | 36 | 20 | 3 | 40 | ø25 x M10 x 83 | 0.5600 | ||
62.27 € | 1 | 4 giorni | 180 | 0.5 | 37 | 22 | 3 | 43 | ø25 x M10 x 83 | 0.7703 | ||
62.27 € | 1 | 4 giorni | 180 | 0.625 | 37 | 22 | 3 | 43 | ø25 x M10 x 83 | 0.7457 | ||
69.81 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0.625 | 43 | 24 | 3 | 45 | ø25 x M10 x 83 | 0.9520 | ||
69.81 € | 1 | 4 giorni | 200 | 0.75 | 43 | 24 | 3 | 45 | ø25 x M10 x 83 | 0.9350 | ||
105.79 € | 1 | 4 giorni | 250 | 0.75 | 49 | 28 | 5 | 50 | ø32 x M12 x 105.5 | 1.7420 | ||
105.79 € | 1 | 4 giorni | 250 | 0.875 | 49 | 28 | 5 | 50 | ø32 x M12 x 105.5 | 1.6850 | ||
145.66 € | 1 | 4 giorni | 315 | 1 | 54 | 33 | 5 | 56 | ø32 x M12 x 105.5 | 2.3610 | ||
145.66 € | 1 | 4 giorni | 315 | 0.875 | 54 | 33 | 5 | 56 | ø32 x M12 x 105.5 | 2.5850 | ||
243.00 € | 1 | 4 giorni | 400 | 1 | 65 | 38 | 5 | 63 | ø36 x M16 x 117 | 4.1630 | ||
377.20 € | 1 | 4 giorni | 500 | 1 | 79 | 45 | 5 | 72 | ø36 x M16 x 117 | 6.4010 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Materiale dei componenti | alluminio | Versione 1 | foro calibrato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | girevole | Presa | impugnatura | DIN | DIN 950 |
Denominazione | Volantino | Tipo di prodotto | impugnatura girevole | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Numero di razze
L3=Altezza
Impugnatura girevole DIN 98 forma E
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali